HUBBELL CANADA
Image of HBL6P120B Dispositifs de protection contre les surtensions, protection de panneau de dérivation SPIKESHIELD, 120KA 240/120V Delta, HBL6P120B
Discontinué

Dispositifs de protection contre les surtensions, protection de panneau de dérivation SPIKESHIELD, 120KA 240/120V Delta, HBL6P120B

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL6P120B

Dispositifs de protection contre les surtensions, protection de panneau de dérivation SPIKESHIELD, Delta 120KA 240/120V.

  • LED and audible alarm status indicator
  • Sine wave tracking provides uniform clamping
  • Fault-current fusing prevents excessive panel damage
  • Thermal fusing Thermal fuse prevents the MOVs from overheating

Thermal Fusing, Diagnostic Switches, Surge Counter, NEMA 3R, NEMA 12

Général

Application

Complete Panel

Catalog Number

HBL6P120B

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Spécifications

  • Dimensions - 7.0"D x 14.0"W x 16.0"L
  • Frequency - 50/60 Hz
  • NEMA - 3R/12 Metallic
  • Warranty - 10 year
  • Weight - 21.8 lbs

Température fonctionnement

-40 Degrees F to 149 Degrees F (-40 C to 65 C)

Temps de réponse

5

Type d'article

Type d'indicateurs

Red and Green LEDs, Audible Alarm

UPC

783585120706

Caractéristiques électriques

Connectivité

Wire Lugs

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

Three Phase

Tension nominale

240/120V AC Delta Split Phase kV

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

cULus UL1449-3Rd Edition Type 2 Spd

Liée à l'opération

Température fonctionnement

-40 Degrees F to 149 Degrees F (-40 C to 65 C)

Temps de réponse

5

Type d'indicateurs

Red and Green LEDs, Audible Alarm