HUBBELL CANADA
Image of HBL8460A Prise encastrée à lame droite de qualité industrielle, HBL8460A

Prise encastrée à lame droite de qualité industrielle, HBL8460A

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL8460A

Prise encastrée à lame droite de qualité industrielle, Mise à la terre 3 pôles 4 fils, 60A triphasé 250V AC, 15-60R, Noir, Paquet individuel.

  • Numéro de catalogue, cotes et certifications moulés sur la face
  • Contacts séquencés assurent la protection
  • Conception monobloc alimente les contacts et la mise à la terre

Standard

Général

Application

à usage intensif

Catalog Number

HBL8460A

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoplastique/Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre de pôles

3-Pole

Puissance max. (hp)

10

Spécifications

  • Box Terminals - Copper
  • Contacts - Brass
  • Ground Shunt - Brass
  • Housing - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Mounting Plate - .062 in. (1.5) Pre-Plated Steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'article

Célibataire

UPC

783585015187

Dimensions

Largeur

1.81 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.6 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Phase

Three Phase

Puissance en Watts

15000 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #6 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

15-60R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed File E2186

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

10

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1860

Quantité dans l'emballage

5