HUBBELL CANADA
Image of DM20301 Heavy Duty Products, CEI Dispositifs à broche et manchon, qualité industrielle, accessoire, boîtier, pour 20A et 30A, moyeu 3/4" NPT, droit, vis de fixation incluse, gris aluminium moulé, DM20301

Heavy Duty Products, CEI Dispositifs à broche et manchon, qualité industrielle, accessoire, boîtier, pour 20A et 30A, moyeu 3/4" NPT, droit, vis de fixation incluse, gris aluminium moulé, DM20301

Marque: Bryant

No de catalogue: DM20301

Heavy Duty Products, CEI Dispositifs à broche et manchon, qualité industrielle, accessoire, boîtier, pour 20A et 30A, moyeu 3/4" NPT, droit, vis de fixation incluse, gris aluminium moulé.

  • Qualité industrielle
  • Accessoire
  • Boîtier arrière
  • Pour 20 A et 30 A
  • Moyeu NPT 3/4 po

Standard Product

Général

Catalog Number

DM20301

Construction

Cast

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Nombre de prises de sortie

Accepts 1-Device

Plage de température

Limited By Device

Série

Back Boxes and Adapters

Type

15 Degree

Type

Direct Mount Back Box

UPC

781786060005

Dimensions

Taille de l'afficheur

16A, 20A 30A and 32A Devices

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Hub

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Plage de température

Limited By Device

Configuration

Nombre de prises de sortie

Accepts 1-Device

Logistique

Quantité dans l'emballage

10