HUBBELL CANADA
Image of HFX-1500-12-WL HFX 110W Fluorescent 120V 2 lampes avec lampes, HFX-1500-12-WL
Discontinué

HFX 110W Fluorescent 120V 2 lampes avec lampes, HFX-1500-12-WL

Marque: Killark

No de catalogue: HFX-1500-12-WL

HFX 110W Fluorescent 120V 2 lampes avec lampes.

  • UL Listed and labeled for use inside paint spray booths and rooms
  • 2’ nominal compact models facilitate use in areas too small for nominal 4’ models, or where the light must be confined
  • Standard ballast is 120-277V at 50/60 Hz
  • 0°F starting temperature
  • Construction is strong lightweight corrosion resistant copper-free aluminum alloy, less than 4/10 of 1%
  • All external hardware is corrosion resistant 316 stainless steel
  • UL Listed externally fused ballast option protects fixture on line side of ballast, prevents ballast burnout
  • Suitable for use in both indoor and outdoor wet locations
  • Relamping easily accomplished by removing screw in cap and socket
  • Factory sealed construction

Les luminaires linéaires fluorescents antidéflagrants de la série HFX sont conçus pour être installés dans des applications à hauteur élevée et basse. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en aluminium peint en poudre sans cuivre qui convient aux environnements difficiles et dangereux.

Général

Catalog Number

HFX-1500-12-WL

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Source d'éclairage

Linear Fluorescent

Type d'ampoule

T12

Type d'élément optique

Glass Tubes

Type de fini

Type de montage

Pendant

UPC

783936041278

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

110 W

Tension nominale

120 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer