Marque: Killark
No de catalogue: HFX-800-42-WL
Les luminaires linéaires fluorescents antidéflagrants de la série HFX sont conçus pour être installés dans des applications à hauteur élevée et basse. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en aluminium peint en poudre sans cuivre qui convient aux environnements difficiles et dangereux.
Catalog Number
HFX-800-42-WL
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Source d'éclairage
Linear Fluorescent
Type d'ampoule
T12
Type d'élément optique
Glass Tubes
Type de fini
Type de montage
Pendant
UPC
783936041575
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance en Watts
60 W
Tension nominale
277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer