Marque: Killark
No de catalogue: HFXE2-430-14
Les luminaires linéaires fluorescents de secours antidéflagrants de la série HFXE sont conçus pour être installés dans des applications à hauteur élevée et basse. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en aluminium peint en poudre sans cuivre qui convient aux environnements difficiles et dangereux.
Catalog Number
HFXE2-430-14
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Lumens
1100
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Plage de Lumens
0-2,000 lm
Source d'éclairage
Linear Fluorescent
Type d'ampoule
T12
Type d'élément optique
Glass Tubes
Type de fini
Type de montage
Pendant
UPC
783936288406
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
60 Hz
Lumens par Watt
27.5
Puissance en Watts
40 W
Tension nominale
120 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Lumens
1100
Plage de Lumens
0-2,000 lm