Catalog Number
HI615EE
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - gaine
Flame Redardant PVC
Matériel - isolant
Flame Redardant PVC
Températures nominales
Per TIA
Type d'article
Type de la prise ou fiche
RJ45
UPC
662620856049
Diamètre extérieur
0.23
Longueur
180 in
Calibre des fils
#24 AWG
Nombre de brins des conducteurs
Stranded
Nombre de conducteurs
8-Conductor
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
15