HUBBELL CANADA
Image of HI650AE HI-IMPACT Cordon de brassage, Cat 6 RJ-45 vers RJ-45 standard, longueur 50'., HI650AE

HI-IMPACT Cordon de brassage, Cat 6 RJ-45 vers RJ-45 standard, longueur 50'., HI650AE

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HI650AE

HI-IMPACT Cordon de brassage, Cat 6 RJ-45 vers RJ-45 standard, longueur 50'.

  • Cordon de brassage à fort impact
  • RJ-45 de catégorie 6 à RJ-45 standard
  • Longueur de 50'

Standard Product

Général

Catalog Number

HI650AE

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

Per TIA

Type d'article

Type de la prise ou fiche

RJ45

UPC

662620855998

Dimensions

Diamètre extérieur

0.23

Longueur

600 in

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • TIA-568-C.2 Category 6 Component
  • UL and cUL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

5