HUBBELL CANADA
Image of EZS400A2-T HID 400W Quadri-Volt High Pressure Sodium ¾" Suspension avec garde Monture à tourillon, EZS400A2-T

HID 400W Quadri-Volt High Pressure Sodium ¾" Suspension avec garde Monture à tourillon, EZS400A2-T

Marque: Killark

No de catalogue: EZS400A2-T

HID 400W Quadri-Volt High Pressure Sodium ¾" Suspension avec garde Monture à tourillon.

  • Trunnion mounted–Trunnion yoke of 316 grade stainless steel attaches via mounting blocks to fixture ballast housing
  • Factory sealed–No external seal needed
  • Corrosion resistant–Fixture of copper-free aluminum die cast construction. Baked powder epoxy finish, electro-statically applied. Exposed hardware of 316 grade stainless steel
  • Accessories–Guards, reflectors and mounting hardware available. Must be ordered separately.

Les projecteurs HID de la série EZ-T sont utilisés pour l'éclairage directionnel dans des environnements antidéflagrants. Ils sont conçus avec un logement en aluminium sans cuivre et peints avec une finition en poudre époxy pour une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements difficiles et dangereux.

Général

Catalog Number

EZS400A2-T

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Source d'éclairage

Sodium haute pression

Type d'ampoule

Mogul Base

Type d'élément optique

Glass Globe - Clear

Type de fini

Type de montage

Tourillon

UPC

783936097756

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

400 W

Tension nominale

Quad - 120/277/347/480 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer