HUBBELL CANADA
Image of EMS050X2 HID 50W HPS Quadri-Volt ¾" Montage au plafond, EMS050X2

HID 50W HPS Quadri-Volt ¾" Montage au plafond, EMS050X2

Marque: Killark

No de catalogue: EMS050X2

HID 50W HPS Quadri-Volt ¾" Montage au plafond.

  • Four light sources—Incandescent, compact fluorescent, high pressure sodium and metal halide
  • Mounting choice—Pendant, ceiling, 25˚ stanchion or 90˚ wall mount, all with “wireless” design that allows fast, easy fixture installation
  • Factory sealed—No external seal needed. Simply wire mounting cap and thread on fixture to install
  • Compact size—Medium base incandescent and HID lamps, plus PL fluorescent lamps allow smaller fixture design
  • Corrosion resistant—Copper-free aluminum die-cast construction.
  • Baked powder epoxy finish, electrostatically applied.
  • Exposed hardware is 316 grade stainless steel.

Le luminaire à base moyenne antidéflagrant de la série EM est conçu pour les applications à faible hauteur. Ce luminaire est composé d'un logement et d'une monture en fonte d'aluminium sans cuivre, peints par poudrage époxy pour une meilleure résistance à la corrosion, ce qui les rend adaptés aux applications de faible hauteur.

Général

Catalog Number

EMS050X2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Source d'éclairage

Sodium haute pression

Type d'ampoule

Medium Base

Type d'élément optique

Glass Globe - Fluted

Type de fini

Type de montage

Plafond

UPC

783936135953

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

50 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer