Marque: Killark
No de catalogue: HKH1BSDAM51A
Les stations de contrôle de la série Killark HKH HAZCON™ fournissent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses à approvisionner ; Fonctions de démarrage/arrêt du moteur, indications de voyant LED, fonctions marche/arrêt pour les circuits d'éclairage et plus encore. Utilisé dans les zones de classe 1, division 2, classe 1, zone 1, où les indices de pénétration des intempéries de types 3, 4, 4X, 12 et 13 sont requis pour une utilisation intérieure et extérieure. Certifié pour une utilisation dans l'Union européenne avec des classifications IECEx et ATEX en plus de la protection contre la pénétration d'eau IP66.
Action
Maintained
Actionneur
Mushroom Pushbutton
Application
Hazardous and corrosive environments due to the presence of flammable gases or vapors, combustible dusts or ignitable fiber or flyings, Installations at petroleum refineries, chemical and petrochemical plants and other processing or storage facilities where similar hazards exist, Use in conjunction with motor starters or contactors for remote control of motors
Catalog Number
HKH1BSDAM51A
Couleur
Green
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Stainless Steel, Type 316
Plage de température de fonctionnement (°C)
-50°C to 60°C
Puissance max. (hp)
Série
HKH
Type de montage
Wall
UPC
783936129624
Poids
1.66 lb
Profondeur
4.25
Taille du moyeu
M20
Courant nominal
20 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X, 12, 13
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « ATEX »
1405X
Numéro de dossier « IECE »
15.0054X
Numéro de dossier « UL »
E53360
Action
Maintained
Actionneur
Mushroom Pushbutton
Plage de température de fonctionnement (°C)
-50°C to 60°C
Puissance max. (hp)