HUBBELL CANADA
Image of HKH2PSMMRV HKH Interrupteur sélecteur à 2 positions Contact momentané à droite, vertical, HKH2PSMMRV
Liquidation

HKH Interrupteur sélecteur à 2 positions Contact momentané à droite, vertical, HKH2PSMMRV

Marque: Killark

No de catalogue: HKH2PSMMRV

HKH Interrupteur sélecteur à 2 positions Contact momentané à droite, vertical.

Les postes de contrôle de la série Killark HKH HAZCON™ offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt des moteurs, des indications de fils de sortie LED, des fonctions ON/OFF pour les circuits d'éclairage et bien plus encore. Utilisés dans les zones de classe 1, division 2, classe 1.

Général

Action

Rotary

Actionneur

Selector Switch 2 Position Momentary Right Maintained Left

Catalog Number

HKH2PSMMRV

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40°C to 55°C

Type

Interrupteur de sélection

UPC

783936113975

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X, 12, 13

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class II, Division 1, Groups E, F, G (Canada Only)
  • Class II, Division 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2
  • Zones 1 & 2
  • Zones 21 & 22

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « ATEX »

1400U

Numéro de dossier « IECE »

14.0104U

Numéro de dossier « UL »

E12379

Liée à l'opération

Action

Rotary

Actionneur

Selector Switch 2 Position Momentary Right Maintained Left

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40°C to 55°C

Logistique

Quantité dans l'emballage

20