

Marque: Killark
No de catalogue: HKH1ANP2S349K8
Les postes de contrôle de la série Killark HKH HAZCON™ offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt des moteurs, des indications de fils de sortie LED, des fonctions ON/OFF pour les circuits d'éclairage et bien plus encore. Utilisés dans les zones de classe 1, division 2, classe 1.
Action
Maintained
Actionneur
3 Position Selector Switch
Application
Environnements dangereux et corrosifs en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fiber ou flyings inflammables, installations dans les raffineries de pétrole, les usines chimiques et pétrochimiques et autres installations de traitement ou de stockage où s
Catalog Number
HKH1ANP2S349K8
Couleur
Noir
Famille de produit
Controls
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Plastique
Puissance max. (hp)
1
Série
HKH Series
Type de montage
Mur
UPC
783936126982
Poids
0.91 lb
Profondeur
4.16 in
Taille du moyeu
3/4"
Courant nominal
20 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X, 12, 13
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « ATEX »
1405X
Numéro de dossier « IECE »
15.0054X
Numéro de dossier « UL »
E53360
Action
Maintained
Actionneur
3 Position Selector Switch
Plage de température de fonctionnement (°C)
-50°C to 60°C
Puissance max. (hp)
1