Marque: Killark
No de catalogue: HKH1BSP2LRL0K8
Les stations de contrôle de la série Killark HKH HAZCON™ fournissent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses à approvisionner ; Fonctions de démarrage/arrêt du moteur, indications de voyant LED, fonctions marche/arrêt pour les circuits d'éclairage et plus encore. Utilisé dans les zones de classe 1, division 2, classe 1, zone 1, où les indices de pénétration des intempéries de types 3, 4, 4X, 12 et 13 sont requis pour une utilisation intérieure et extérieure. Certifié pour une utilisation dans l'Union européenne avec des classifications IECEx et ATEX en plus de la protection contre la pénétration d'eau IP66.
Actionneur
Pilot Light
Application
Hazardous and corrosive environments due to the presence of flammable gases or vapors, combustible dusts or ignitable fiber or flyings, Installations at petroleum refineries, chemical and petrochemical plants and other processing or storage facilities where similar hazards exist, Use in conjunction with motor starters or contactors for remote control of motors
Catalog Number
HKH1BSP2LRL0K8
Couleur
Red
Famille de produit
Controls
Matériau
Stainless Steel, Type 316
Série
HKH Series
Type de montage
UPC
783936129785
Poids
1.66 lb
Profondeur
4.25 in
Taille du moyeu
3/4"
Courant nominal
0.05 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Puissance en Watts
0.6 W
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X, 12, 13
Classement(s) de risque
Numéro de dossier « ATEX »
1405X
Numéro de dossier « IECE »
15.0054X
Numéro de dossier « UL »
E53360
Actionneur
Pilot Light
Plage de température de fonctionnement (°C)
-50°C to 60°C