
Marque: Killark
No de catalogue: HKHMOD000006
Les postes de contrôle de la série Killark HKH HAZCON™ offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt des moteurs, des indications de fils de sortie LED, des fonctions ON/OFF pour les circuits d'éclairage et bien plus encore. Utilisés dans les zones de classe 1, division 2, classe 1.
Action
Momentary
Actionneur
Three Pushbuttons
Application
Environnements dangereux et corrosifs en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de bois ou de résidus inflammables, installations dans les raffineries de pétrole, les usines chimiques et pétrochimiques et d'autres installations de traitement ou de stockage où s
Catalog Number
HKHMOD000006
Couleur
Choix de rouge, vert, noir
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Plastique
Plage de température de fonctionnement (°C)
-50°C to 60°C
Puissance max. (hp)
1
Type de montage
Mur
UPC
783936130392
Poids
1.51 lb
Profondeur
4.16
Taille du moyeu
3/4"
Courant nominal
20 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X, 12, 13
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « ATEX »
1405X
Numéro de dossier « IECE »
15.0054X
Numéro de dossier « UL »
E53360
Action
Momentary
Actionneur
Three Pushbuttons
Plage de température de fonctionnement (°C)
-50°C to 60°C
Puissance max. (hp)
1