HUBBELL CANADA
Image of HMHB22UC Commutateurs et contrôle d'éclairage, capteur fluorescent haute baie, PIR, 2 relais, universel, basse température, 120-347 V AC, HMHB22UC
Discontinué

Commutateurs et contrôle d'éclairage, capteur fluorescent haute baie, PIR, 2 relais, universel, basse température, 120-347 V AC, HMHB22UC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HMHB22UC

Commutateurs et contrôle d'éclairage, capteur fluorescent haute baie, PIR, 2 relais, universel, basse température, 120-347 V AC.

Low Temperature

Général

Application

Area and Aisle Coverage

Capacité de charge

800 Watts @ 120V AC, 1200 Watts @ 277V AC, 1/4 HP @ 120V AC

Catalog Number

HMHB22UC

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Plage de détection

Up to 40' Mounting Height

Sortie de la commande

Input Voltage

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type d'article

Type d'indicateurs

PIR= Red LED

UPC

783585158860

Caractéristiques électriques

Sensibilité

Adjustable W

Tension d'alimentation

120-347V AC V

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à la force

Capacité de charge

800 Watts @ 120V AC, 1200 Watts @ 277V AC, 1/4 HP @ 120V AC

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Plage de détection

Up to 40' Mounting Height

Sortie de la commande

Input Voltage

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type d'indicateurs

PIR= Red LED

Logistique

Quantité dans l'emballage

12