HUBBELL CANADA
Image of HMHB2LV Interrupteurs et commandes d'éclairage, capteurs de présence, haute baie, 24 V CC, 1,4, HMHB2LV
Discontinué

Interrupteurs et commandes d'éclairage, capteurs de présence, haute baie, 24 V CC, 1,4, HMHB2LV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HMHB2LV

Interrupteurs et commandes d'éclairage, capteurs de présence, haute baie, 24 V CC, 1.4.

  • Fixture or work box mounting with ½" threaded nipple
  • Supplied with 360º lens
  • aisle, end-of-aisle and 180º lenses available separately
  • Digital passive infrared (PIR) sensor

Standard Product

Général

Application

Area and Aisle Coverage

Capacité de charge

Load Is A Function Of The Control Unit

Catalog Number

HMHB2LV

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Plage de détection

Up to 40' Mounting Height

Sortie de la commande

Input Voltage

Spécifications

  • Casing - High-impact injection-molded thermoplastic
  • Size - 4.4 inch x 3.6 inch x 2.0 inch
  • Weight - 7 oz.

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type d'article

Type d'indicateurs

PIR= Red LED

UPC

783585158723

Caractéristiques électriques

Sensibilité

Adjustable W

Tension d'alimentation

24V DC V

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Liée à la force

Capacité de charge

Load Is A Function Of The Control Unit

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Plage de détection

Up to 40' Mounting Height

Sortie de la commande

Input Voltage

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type d'indicateurs

PIR= Red LED