HUBBELL CANADA
Hub de conduit 4" en aluminium à l'épreuve des intempéries avec terre, WH-0AG
Image of WH-0AG Hub de conduit 4" en aluminium à l'épreuve des intempéries avec terre, WH-0AG
*Image représentative
Image of WH-0AG Hub de conduit 4" en aluminium à l'épreuve des intempéries avec terre, WH-0AG

Hub de conduit 4" en aluminium à l'épreuve des intempéries avec terre, WH-0AG

Marque: Killark

No de catalogue: WH-0AG

Hub de conduit 4" en aluminium à l'épreuve des intempéries avec terre.

  • Le contre-écrou surdimensionné assure une terminaison résistante aux vibrations
  • Bague d'étanchéité imperdable
  • Les stries sur le corps du moyeu et le contre-écrou assurent une mise à la terre positive efficace
  • La gorge isolée protège les conducteurs

Les moyeux de conduits météorologiques de la série WH fournissent une terminaison étanche aux liquides, à l'huile et à la poussière des conduits électriques à travers les parois des boîtiers en tôle. Ces moyeux sont disponibles en zinc moulé sous pression, en aluminium et en acier inoxydable pour une utilisation à plusieurs emplacements. Chaque série est optionnelle avec une disposition de mise à la terre.

Général

Catalog Number

WH-0AG

Famille de produit

Fittings

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

WH Series

Type

Weatherproof Conduit Hub With Ground Screw

Type de fini

Natural

UPC

783936109985

Dimensions

Taille du moyeu

4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Logistique

Quantité dans l'emballage

2