HUBBELL CANADA
Image of 1223AL Hubbell-PRO Interrupteur à bascule à trois voies 20A 120/277V, 1223AL
Image of 1223AL Hubbell-PRO Interrupteur à bascule à trois voies 20A 120/277V, 1223AL
Discontinué

Hubbell-PRO Interrupteur à bascule à trois voies 20A 120/277V, 1223AL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 1223AL

Hubbell-PRO Interrupteur à bascule à trois voies, CA à usage général, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral.

  • Bride zingué en acier résistant à la corrosion
  • Code-couleur par ampérage rend l'inspection facile lors de l'installation
  • Gabarit de dénudage pour un câblage précis

Général

Action

SPDT

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

1223AL

Couleur

Almond

Famille de produit

Heavy Duty

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 20A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C,Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #14 AWG min. - #10 AWG max. solid and stranded copper wire only

Spécifications

  • Auto Grounding Mounting Bridge - Zinc Plated Steel
  • Base Material - Thermoplastic, Black
  • Contacts - Silver Alloy
  • Ground Screw - Brass (Green)
  • Terminal Screws - Brass
  • Toggle Material - Nylon
  • Top Material - Thermoplastic, Red

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Three Way

Type

Toggle

UPC

783585110011

Dimensions

Dimensions

4.18 po x 1.49 po x 1.83 po

Hauteur

1.83 in

Largeur

1.49 in

Longueur

4.18 in

Poids

0.15 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

120-277 VAC

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

120-277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de pôles

Single Pole

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Action

SPDT

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 20A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C,Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #14 AWG min. - #10 AWG max. solid and stranded copper wire only

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10