HUBBELL CANADA
Image of 1223B Hubbell-PRO Interrupteur à bascule trois voies 20A 120/277V, 1223B

Hubbell-PRO Interrupteur à bascule trois voies 20A 120/277V, 1223B

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 1223B

Hubbell-PRO Interrupteur à bascule à trois voies, CA à usage général, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral.

  • Acier, pont zingué résistant à la corrosion
  • Code-couleur par ampérage facilitant l'inspection même une fois installé
  • Gabarit de dénudage pour un câblage précis.

Général

Action

SPDT

Application

câblage arrière et latéral

Catalog Number

1223B

Couleur

Brun

Indicateur EU RoHs

Yes

Nombre de pôles

Single Pole

Spécifications

  • Auto Grounding Mounting Bridge - Zinc Plated Steel
  • Base Material - Thermoplastic, Black
  • Contacts - Silver Alloy
  • Ground Screw - Brass (Green)
  • Terminal Screws - Brass
  • Toggle Material - Nylon
  • Top Material - Thermoplastic, Red

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Three Way

Type

Toggle

UPC

783585835303

Dimensions

Dimensions

4.18 po x 1.49 po x 1.83 po

Hauteur

1.83 in

Largeur

1.49 in

Longueur

4.18 in

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

120-277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Action

SPDT

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

Single Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4400

Quantité dans l'emballage

10