Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL23032B
Les appareils Hubbellock présentent un design exclusif qui ne ressemble à aucun autre dans l'industrie. La conception unique est conçue pour fournir l'appareil robuste le plus sûr, même dans certains des environnements les plus difficiles. Ces fiches et corps de connecteur Hubbellock sont construits avec un boîtier en nylon ultra résistant pour une résistance élevée aux chocs et un design intérieur unique en son genre pour une sécurité supérieure pour laquelle Hubbell est connu. Les contacts mâles sont moulés dans le nez pour résister aux dommages et éliminer complètement tout risque de déformation. De plus, la fiche ainsi que le connecteur conservent des serre-câbles mécaniques qui non seulement sécurisent le câble, mais serrent également les conducteurs afin de fournir un soulagement de traction inégalé. À l'intérieur du connecteur se trouve la conception de sécurité unique de Hubbell. Avec des terminaisons de boîte inégalées, l'intérieur du connecteur contient un obturateur de sécurité à ressort pour fournir une protection ultime contre les arcs. De plus, la résistance exceptionnelle à la chaleur et aux chocs est maintenue grâce à l'intérieur thermoplastique, contribuant à un appareil plus durable. Au total, la fonction unique des appareils Hubbellock offre des performances sûres et fiables dans les applications les plus exigeantes.
Produit standard
Application
Usage intensif industriel
Catalog Number
HBL23032B
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
No
Isolation
Corps isolé
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Nombre de pôles
2-Pole
Spécifications
Type
Corps du connecteur
Type d'article
Connecteur femelle Hubbellock® 20A avec terre
UPC
783585017556
Dimensions
1.63 po x 1.72 po x 3.56 po
Hauteur
3.56 in
Largeur
1.72 in
Longueur
1.63 in
Poids
0.35 lb
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
20 A
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#16 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Plage de câbles
0.320 - 0.660 in
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Nombre de pôles
2-Pole
Quantité dans l'emballage
20