HUBBELL CANADA
Image of HBL25415B Hubbellock® Fiche mâle en acier 30A-20A, HBL25415B

Hubbellock® Fiche mâle en acier 30A-20A, HBL25415B

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL25415B

Hubbellock® Steel Shroud Male Plug 30A, 600V, 20A 250V CC, 4-pôles, 5-fils de terre Boîtier en nylon, intérieur thermodurci, non-NEMA/blanc.

Les appareils Hubbellock présentent un design exclusif qui ne ressemble à aucun autre dans l'industrie. La conception unique est conçue pour fournir l'appareil robuste le plus sûr, même dans certains des environnements les plus difficiles. Ces fiches et corps de connecteur Hubbellock sont construits avec un boîtier en nylon ultra résistant pour une résistance élevée aux chocs et un design intérieur unique en son genre pour une sécurité supérieure pour laquelle Hubbell est connu. Les contacts mâles sont moulés dans le nez pour résister aux dommages et éliminer complètement tout risque de déformation. De plus, la fiche ainsi que le connecteur conservent des serre-câbles mécaniques qui non seulement sécurisent le câble, mais serrent également les conducteurs afin de fournir un soulagement de traction inégalé. À l'intérieur du connecteur se trouve la conception de sécurité unique de Hubbell. Avec des terminaisons de boîte inégalées, l'intérieur du connecteur contient un obturateur de sécurité à ressort pour fournir une protection ultime contre les arcs. De plus, la résistance exceptionnelle à la chaleur et aux chocs est maintenue grâce à l'intérieur thermoplastique, contribuant à un appareil plus durable. Au total, la fonction unique des appareils Hubbellock offre des performances sûres et fiables dans les applications les plus exigeantes.

  • Les contacts mâles moulés résistent aux dommages et fournissent une connexion positive constante
  • Le boîtier isolé non métallique améliore la sécurité et la résistance aux abus
  • Les bornes à boîte associées aux vis avec coussinets de pression offrent une résistance et une fiabilité de terminaison maximales.
  • L'ensemble de serrage en trois parties offre un soulagement maximal de la tension et protège contre l'entrée d'humidité et de poussière.