HUBBELL CANADA
Hubbellock Industrial botte courte anti-intempéries pour les dispositifs de 30A, HBL20424B
Image of HBL20424B Hubbellock Industrial botte courte anti-intempéries pour les dispositifs de 30A, HBL20424B
Image of HBL20424B Hubbellock Industrial botte courte anti-intempéries pour les dispositifs de 30A, HBL20424B

Hubbellock Industrial botte courte anti-intempéries pour les dispositifs de 30A, HBL20424B

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL20424B

Mini-protecteur industriel pour corps de connecteur Hubbellock® 4-fils 30A, Non-NEMA, Non listé UL ou certifié CSA.

Les appareils Hubbellock présentent un design exclusif qui ne ressemble à aucun autre dans l'industrie. La conception unique est conçue pour fournir l'appareil robuste le plus sûr, même dans certains des environnements les plus difficiles. Ces fiches et corps de connecteur Hubbellock sont construits avec un boîtier en nylon ultra résistant pour une résistance élevée aux chocs et un design intérieur unique en son genre pour une sécurité supérieure pour laquelle Hubbell est connu. Les contacts mâles sont moulés dans le nez pour résister aux dommages et éliminer complètement tout risque de déformation. De plus, la fiche ainsi que le connecteur conservent des serre-câbles mécaniques qui non seulement sécurisent le câble, mais serrent également les conducteurs afin de fournir un soulagement de traction inégalé. À l'intérieur du connecteur se trouve la conception de sécurité unique de Hubbell. Avec des terminaisons de boîte inégalées, l'intérieur du connecteur contient un obturateur de sécurité à ressort pour fournir une protection ultime contre les arcs. De plus, la résistance exceptionnelle à la chaleur et aux chocs est maintenue grâce à l'intérieur thermoplastique, contribuant à un appareil plus durable. Au total, la fonction unique des appareils Hubbellock offre des performances sûres et fiables dans les applications les plus exigeantes.

Le couvercle en élastomère thermoplastique offre une résistance supplémentaire à l'humidité et aux débris de pénétrer dans l'appareil

Produit standard

Général

Application

Mini-protecteur pour connecteur

Catalog Number

HBL20424B

Construction

Moulé

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Elastomère / Elastomère

Matériel - quincaillerie de montage

Mounts on Device

Performance

  • Environmental - Moisture Resistance - IP55
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C,Minimum -40°C (w/o impact)

Spécifications

Material - Thermoplastic Elastomer

Type

Protecteur anti-intempéries

Type d'article

"Mini-bouton pour connecteur Hubbellock® de 30A

UPC

783585808970

Dimensions

Poids

0.3 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

End of Boot

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Moisture Resistance - IP55
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C,Minimum -40°C (w/o impact)

Logistique

Quantité dans l'emballage

20