HUBBELL CANADA
Hubbellock Prise industrielle 30A 20A CC, FS/FD Montage en boîtier, HBL22CM427
Image of HBL22CM427 Hubbellock Prise industrielle 30A 20A CC, FS/FD Montage en boîtier, HBL22CM427
Image of HBL22CM427 Hubbellock Prise industrielle 30A 20A CC, FS/FD Montage en boîtier, HBL22CM427

Hubbellock Prise industrielle 30A 20A CC, FS/FD Montage en boîtier, HBL22CM427

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL22CM427

Hubbellock® Réceptacle industriel, 30A 600V CA, 20A 250V CC, 3-pôles 4-fils avec mise à la terre, Non-NEMA, étanche, résistant à la corrosion, plaque en laiton nickelé, borne à vis, montage en boîtier FS/FD, métallique.

Les appareils Hubbellock présentent un design exclusif qui ne ressemble à aucun autre dans l'industrie. La conception unique est conçue pour fournir l'appareil robuste le plus sûr, même dans certains des environnements les plus difficiles. Ces fiches et corps de connecteur Hubbellock sont construits avec un boîtier en nylon ultra résistant pour une résistance élevée aux chocs et un design intérieur unique en son genre pour une sécurité supérieure pour laquelle Hubbell est connu. Les contacts mâles sont moulés dans le nez pour résister aux dommages et éliminer complètement tout risque de déformation. De plus, la fiche ainsi que le connecteur conservent des serre-câbles mécaniques qui non seulement sécurisent le câble, mais serrent également les conducteurs afin de fournir un soulagement de traction inégalé. À l'intérieur du connecteur se trouve la conception de sécurité unique de Hubbell. Avec des terminaisons de boîte inégalées, l'intérieur du connecteur contient un obturateur de sécurité à ressort pour fournir une protection ultime contre les arcs. De plus, la résistance exceptionnelle à la chaleur et aux chocs est maintenue grâce à l'intérieur thermoplastique, contribuant à un appareil plus durable. Au total, la fonction unique des appareils Hubbellock offre des performances sûres et fiables dans les applications les plus exigeantes.

  • L'obturateur de sécurité à ressort contient un arc lors de l'accouplement ou du désaccouplement d'appareils sous charge
  • l'obturateur de sécurité à ressort éjecte automatiquement la fiche, éliminant ainsi les contacts
  • les bornes de boîte en conjonction avec des vis avec coussinets de pression offrent une résistance et une fiabilité maximales
  • couvercle nickelé et capuchon de fermeture. offre une protection contre l'humidité et la poussière

Éjection automatique des connexions mal faites, résistant à la corrosion

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL22CM427

Conditions environnementales

Résistant aux intempéries

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

Non

Matériau

Laiton, nickelé

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V0 for Receptacles and Inlets.HB or better for Plugs and Connectors
  • Environmental - Moisture Resistance - IP30 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accomodation - #10 AWG - #6 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Spécifications

  • Beaded Chain - Nickel plated brass
  • Contacts - Brass
  • Housing /Sealing Cap - Nickel plated brass
  • Receptacle Interior - Thermoset
  • Terminal Screws - Stainless steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

prise

Type d'article

20A/30A Prise de terre Hubbellock

UPC

783585017365

Dimensions

Dimensions

4.5 po x 3.5 po x 3.62 po

Hauteur

3.62 in

Largeur

3.5 in

Longueur

4.5 in

Poids

2.3 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20/30 A

Courant nominal

20/30 A

Description de la tension nominale

250 VDC/600 VAC

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 VDC/600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#10 AWG to #6 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Résistant aux intempéries

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA Standard
  • Listed to UL Standard

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V0 for Receptacles and Inlets.HB or better for Plugs and Connectors
  • Environmental - Moisture Resistance - IP30 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accomodation - #10 AWG - #6 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10