HUBBELL CANADA
HUBBELLPRO, DDFT, 15A, résistant aux intempéries, Inviolable, Ivoire, GFTW15I
Image of GFTW15I HUBBELLPRO, DDFT, 15A, résistant aux intempéries, Inviolable, Ivoire, GFTW15I
Image of GFTW15I HUBBELLPRO, DDFT, 15A, résistant aux intempéries, Inviolable, Ivoire, GFTW15I
play
Wiring Device-Kellems GFCI Receptacle vs GFCI Breaker
play
Wiring Device Kellems GFCI Receptacle vs GFCI Breaker SHORT
Image of GFTW15I HUBBELLPRO, DDFT, 15A, résistant aux intempéries, Inviolable, Ivoire, GFTW15I

HUBBELLPRO, DDFT, 15A, résistant aux intempéries, Inviolable, Ivoire, GFTW15I

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFTW15I

HUBBELLPRO, DDFT, 15A, résistant aux intempéries, Inviolable, Ivoire.

Technologie d'auto-test AUTOGUARD® introduite pour la première fois par Hubbell il y a plus de 10 ans… la surveillance d'auto-test est désormais requise dans la norme de sécurité UL 943 GFCI 2015… Les prises GFCI Hubbell AUTOGUARD® testent et surveillent en permanence la « capacité de protection des personnes » automatiquement. Cette fonction de sécurité brevetée comprend la déconnexion de l'alimentation de la prise si des composants critiques sont endommagés et que la protection GFCI est perdue. La surveillance automatique du GFCI est effectuée en continu toutes les 30 secondes. De plus, des indicateurs visuels clairs sont fournis sur la face avant de l'appareil représentant l'état de l'alimentation, les conditions de déclenchement, les conditions de défaut à la terre et l'état de fin de vie. De plus, pour plus de sécurité, l'alimentation sera refusée à la face de la prise si un câblage inversé de la ligne et de la charge devait se produire.

  • Technologie d'auto-test Autoguard avec surveillance automatique et déni de puissance
  • mécanisme inviolable breveté conçu spécifiquement pour les applications résidentielles offrant une facilité d'insertion
  • profil affleurant et lisse et finition satinée complètent n'importe quel décor

Général

Catalog Number

GFTW15I

Couleur

Ivoire

Type

Tamper-Resistant/Weather Resistant

UPC

883778450792

Dimensions

Poids

0.3 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Logistique

Quantité dans l'emballage

10