HUBBELL CANADA
Image of GF20W3 HUBBELLPRO, DDFT, 20A, paquet de 3, blanc, GF20W3
Image of GF20W3 HUBBELLPRO, DDFT, 20A, paquet de 3, blanc, GF20W3
Discontinué

HUBBELLPRO, DDFT, 20A, paquet de 3, blanc, GF20W3

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GF20W3

HUBBELLPRO, DDFT, 20A, paquet de 3, blanc.

HUBBELLPRO propose une technologie d'auto-test innovante avec un nouveau look contemporain. Le style lisse et attrayant et la finition satinée discrète complèteront à coup sûr n’importe quel décor. La façade de l'appareil se fond dans l'intérieur environnant. Toutes les surfaces en gradins gênantes, les lumières et les marquages ​​textuels visibles ont été minimisés. Cette solution de sécurité comprend des options inviolables (TR), résistantes aux intempéries (WR) et standard (non TRWR) dans 7 choix de couleurs différentes. Une installation rapide et facile est essentielle pour tout installateur. Le nouveau HUBBELLPRO offre une zone de fil de terre élargie ainsi que des poches de guidage à chaque terminaison. Cela permet une installation rapide du fil arrière interne. Le design de la façade offre un aspect lisse et affleurant lorsque la plaque murale est ajoutée pour la touche finale. Cette nouvelle solution de mise à la terre est idéale pour le marché résidentiel, notamment les communautés pour adultes, les logements multifamiliaux, les dortoirs, les hôtels et les maisons. Les environnements de vente au détail, de restauration et de bureaux commerciaux conviendraient également. Les applications incluent les cuisines, les salles de bains, les garages, les sous-sols, les buanderies, les ateliers, les endroits mouillés ou humides et les porches et terrasses extérieurs.

  • Indicateur EOL de défaut à la terre
  • diagnostics complets
  • pas d'alimentation en face si câblage inversé
  • agrafe de mise à la terre automatique facilite l'installation

Général

Catalog Number

GF20W3

Couleur

Blanc

Type

Standard

UPC

883778451010

Dimensions

Poids

0.3 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Logistique

Quantité dans l'emballage

3