Marque: Burndy
No de catalogue: YAV6CL1BOX
YAV6CL1BOX.
Application
Industrials, Hospitals, Utilities, Marine, Computer
Application - pour utilisation sur
Copper Commercial (Code) Cable, Type AN Aircraft Cable, Extra Flexibile Conductors
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV6CL1BOX
Composition du matériau
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
39
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Spécification militaire
AS20659
Type
Ring Tongue
Type de connecteur
Ring Terminal
Type de placage
Tin
UPC
781810539002
UPC 14 Digit GTIN
00781810539002
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en pouces
0.50 in
Dimension - D en pouces
0.53 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.31 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.46 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1/2 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.31 in
Dimension - N en pouces
0.24 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#8;#10
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.2 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#8 - #10
Dimension - Taille du trou en millimètres
5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.20 in
Dimension - Z (pouces)
0.29 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
10;9;8
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
10 Sol -8 Sol
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
10 AWG - 8AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation
AN 6
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 6
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
10;9;8
Tailles (calibres) de conducteurs
6 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Ring Terminal
Quantité dans l'emballage
20