Marque: Burndy
No de catalogue: YNA52RT15H
Attribut physique - Orientation sur la fondation
15 Degree
Catalog Number
YNA52RT15H
Indice de matrice
728
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYLUG™
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
UPC
781810048948
UPC 14 Digit GTIN
00781810048948
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
2.25 in
Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires
1-3/4 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
3.22 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3.22 in
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.56 in
Conducteurs - ACAR plage de tailles Str
1277 KCMIL- 1280 KCMIL
Conducteurs - ACAR taille Str
1277 KCMIL- 1280 KCMIL
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
1113 (54/19) Finch;1272 (54/19) Pheasant; 1351.5 (54/19) Martin
Conducteurs - ACSR taille Str
1113 (54/19) Finch;1272 (54/19) Pheasant; 1351.5 (54/19) Martin
Conducteurs - AL plage de tailles Str
1351.5-1500
Conducteurs - AL taille Str
1351.5;1400;1431.0;1500
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Orientation sur la fondation
15 Degree
Nombre d'unités sur la palette
450
Quantité dans l'emballage
5