
Marque: Burndy
No de catalogue: YNA451R15
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Orientation sur la fondation
15 Degree
Catalog Number
YNA451R15
Indice de matrice
725
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYLUG™
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
UPC
781810000540
UPC 14 Digit GTIN
00781810000540
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.8 in
Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires
1-3/4 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
3.22 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3.22 in
Dimension - Longueur côté A en pouces
10.21 in
Dimension - Longueur côté B en pouces
10.28 in
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.56 in
Conducteurs - ACAR plage de tailles Str
840.2 - 927.2
Conducteurs - ACAR taille Str
840.2 - 927.2
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
715.5 (54/7) Crow;715.5 (26/7) Starling;715.5 (30/19) Redwing;795 (54/7) Condor;795 (26/7) Drake;795 (30/19) Mallard;874.5 (54/7) Crane
Conducteurs - ACSR taille Str
715.5 (54/7) Crow;715.5 (26/7) Starling;715.5 (30/19) Redwing;795 (54/7) Condor;795 (26/7) Drake;795 (30/19) Mallard;874.5 (54/7) Crane
Conducteurs - AL plage de tailles Str
795.5-1000
Conducteurs - AL taille Str
795.5;800;874.5;900;954;1000
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Orientation sur la fondation
15 Degree
Nombre d'unités sur la palette
450
Quantité dans l'emballage
5