HUBBELL CANADA
Image of YNA49RT HYLUG™, Borne à compression en aluminium, 900-1113 kcmil ACSR 45-7STR 1033.5-1272 kcmil ALUM.983.1-1198 kcmil ACAR ., 4 Trous pour tampon, 10.77 in Longueur., YNA49RT

HYLUG™, Borne à compression en aluminium, 900-1113 kcmil ACSR 45-7STR 1033.5-1272 kcmil ALUM.983.1-1198 kcmil ACAR ., 4 Trous pour tampon, 10.77 in Longueur., YNA49RT

Marque: Burndy

No de catalogue: YNA49RT

Borne à compression, 900-1113 kcmil ACSR 45-7STR 1033.5-1272 kcmil ALUM.983.1-1198 kcmil ACAR ., 4 trous pour tampon, 10-1/2 in de longueur.

Borne à compression avec tampon 4 trous

Général

Application

For use on: ACSR, ACAR and SAC Transmission Lines

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Catalog Number

YNA49RT

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

727

Marque des goujons

TERMINALS, HYLUG

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYLUG™

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

YNA-RT EHV

UPC

781810016367

UPC 14 Digit GTIN

00781810016367

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.97 in

Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires

1-3/4 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

3.22 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

3.22 in

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.56 in

Lié au conducteur

Conducteurs - ACAR plage de tailles Str

983.1 KCMIL - 1198 KCMIL

Conducteurs - ACAR taille Str

983.1 KCMIL - 1198 KCMIL

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

900 (54/7) Canary-1113 (54/19) Finch

Conducteurs - ACSR taille Str

900 (54/7) Canary;954 (54/7) Cardinal;1033.5 (54/7) Curlew;1113 (54/19) Finch

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1033.5-1272.2

Conducteurs - AL taille Str

1033.5;1100;1192.5;1200;1272.2

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

4

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

720

Quantité dans l'emballage

8