Catalog Number
YRB3431T
Code de couleur
Brown
Indice de matrice
20;299
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYREDUCER™
UPC
781810367896
UPC 14 Digit GTIN
00781810367896
Dimension - BB Longueur en pouces
1.73 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.06 in
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
500 kcmil
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
350 kcmil
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
2775
Quantité dans l'emballage
25