HUBBELL CANADA
HYREDUCER™, étain chaud trempé, 500-350 kcmil, 4,50 po de long, YRB3431TW
Image of YRB3431TW HYREDUCER™, étain chaud trempé, 500-350 kcmil, 4,50 po de long, YRB3431TW
Image of YRB3431TW HYREDUCER™, étain chaud trempé, 500-350 kcmil, 4,50 po de long, YRB3431TW

HYREDUCER™, étain chaud trempé, 500-350 kcmil, 4,50 po de long, YRB3431TW

Marque: Burndy

No de catalogue: YRB3431TW

HYREDUCER™, étain chaud trempé, 500-350 kcmil, 4,50 po de long.

  • Copper Compression Reducer Splice
  • Hot Tin Dipped

Général

Catalog Number

YRB3431TW

Code de couleur

Brown

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>Reducing Sleeves

Indice de matrice

20;299

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYREDUCER™

Type de placage

Etain - Trempé à chaud

Type de produit

Compression

UPC

781810192870

UPC 14 Digit GTIN

00781810192870

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.73 pouces

Dimension - BB Longueur en pouces

1.73 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.06 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.50 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

350 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3700

Quantité dans l'emballage

25