HUBBELL CANADA
Image of YDS28R Hysplice ; 4/0 (6-1) AWG ; 5-1/8 Acier 18-7/8 Alun., YDS28R

Hysplice ; 4/0 (6-1) AWG ; 5-1/8 Acier 18-7/8 Alun., YDS28R

Marque: Burndy

No de catalogue: YDS28R

Épissure ACSR pleine tension en 2 pièces, composée d'un manchon intérieur en acier et d'un manchon extérieur en aluminium, ANSI C119.4 Classe 1 (pleine tension), Conducteur : 4/0 (6/1) Penquin.

Général

Catalog Number

YDS28R

Indice de matrice

248;249

Indice de matrice - Élément A

248

Indice de matrice - Élément B

249

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYSPLICE™

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

UPC

781810015582

UPC 14 Digit GTIN

00781810015582

Dimensions

Dimension - Longueur de chemise/manchon d'acier en pouces

5.125 in

Dimension - Longueur de chemise/manchon d'aluminium en pouces

18.875 in

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR Cmpt plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

4/0 (6/1) Penquin AWG

Conducteurs - ACSR taille Cmpt

4/0 AWG

Conducteurs - ACSR taille Str

4/0 (6/1) Penquin AWG

Type de conducteur

  • ACSR C Str-Size
  • AL C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1920

Quantité dans l'emballage

20