HUBBELL CANADA
Image of HBL332C6W IEC Pin et manchon femelle, corps de connecteur, 32A 220-240V, étanche à l'eau, HBL332C6W
Discontinué

IEC Pin et manchon femelle, corps de connecteur, 32A 220-240V, étanche à l'eau, HBL332C6W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL332C6W

Corps de connecteur femelle de qualité industrielle IEC à broche et manchon, 32A 220-240V, 2 pôles 3 fils de mise à la terre, vis de connexion, étanche.

Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».

  • Logement non-métallique isolé
  • Code de couleur des logements par tension pour une identification facile
  • Couvercle à joint résistant à la corrosion et à fermeture automatique.

Watertight

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

HBL332C6W

Couleur

Blue

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Nombre de pôles

2-Pole

Spécifications

  • Cord Clamps - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Covers - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Gaskets - Solid Neoprene
  • Glands - Solid Neoprene
  • Housing - Zytel® ST801 Nylon

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Standard Service

Type

Watertight Connector Body

Type d'article

UPC

783585403670

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

32 A

Tension nominale

220-240 VAC

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

3-Wire Grounding

Nombre de fils

3-Wire

Plage de conducteurs

#12 AWG to #8 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified File LR280C
  • UL Classified to IEC 60309-1 IEC 60309-2
  • UL Listed, File E146033

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10