HUBBELL CANADA
Image of IG5362GYSA IG TVSS Prise double avec lumière et alarme, 20A 125V, 5-20R, gris, IG5362GYSA
Image of IG5362GYSA IG TVSS Prise double avec lumière et alarme, 20A 125V, 5-20R, gris, IG5362GYSA

IG TVSS Prise double avec lumière et alarme, 20A 125V, 5-20R, gris, IG5362GYSA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: IG5362GYSA

IG TVSS Prise double avec lumière et alarme, 20A 125V, 5-20R, gris.

Hubbell propose une large gamme de prises SPD dotées d'une technologie inégalée. À l'intérieur des prises Hubbell SPD se trouvent deux MOV carrés de 22 mm offrant une protection contre les surtensions de 240 joules pour chaque mode. Le blindage des composants en nylon protège le circuit imprimé des contaminants. Une carte PC entièrement en verre et à revêtement conforme offre une immunité supérieure à l'humidité pour une durée de vie plus longue dans les environnements humides. En février 1968, Hubbell a breveté la première prise de terre isolée. Aujourd'hui, alors qu'un sol propre et sans bruit est plus important que jamais, Hubbell reste la référence. Hubbell utilise une construction de barrière isolante sur de nombreux modèles pour isoler les contacts de terre de la sangle de montage. La vis de mise à la terre verte est connectée directement aux contacts de mise à la terre. De cette manière, les contacts de terre sont séparés de la sangle de montage ainsi que du système de mise à la terre conventionnel. Le circuit de terre isolé est complété en faisant passer un fil de terre isolé dédié depuis le bus de terre du système jusqu'à la vis de mise à la terre verte.

  • Agrafe d'auto-terre automatique
  • Symbole de surtension distinctif permettant une identification rapide
  • Témoin de mise sous tension vérifiant que l'alimentation est disponible
  • Alarme retentissant lorsque la protection contre les surtensions ne fonctionne plus

Isolated Ground

Général

Application

Decorator Duplex with Light and Alarm

Catalog Number

IG5362GYSA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Gris

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Performance

  • Electrical - Protection Modes - Normal and Common Modes
  • Electrical - Response Time - Approximately 5 ns
  • Electrical - Transient Suppression - Peak Energy (10 X 100 µs), Peak Current (8 X 20 µs)
  • Electrical - Voltage - 120V AC + 10% - 15%
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 140°F (0°C to 60°C)

Prises

Straight Blade

Série

Specification Grade

Spécifications

  • Base Material - Nylon
  • Contact Design - Tandem Modified Bypass
  • Face Material - Nylon
  • Mounting Strap - .050" (1.3) Steel-Zinc Coated
  • Power Contact - .031" (.8) Brass

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type

Isolated Ground

Type

Duplex

Type d'article

Surge Protection Receptacles

Type d'indicateurs

LED and Audible Alarm

UPC

783585060712

Dimensions

Poids

0.3 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

Single Phase

Tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to Specification C22.2 No. 42
  • Listed to UL Standards 498
  • UL Listed File E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Protection Modes - Normal and Common Modes
  • Electrical - Response Time - Approximately 5 ns
  • Electrical - Transient Suppression - Peak Energy (10 X 100 µs), Peak Current (8 X 20 µs)
  • Electrical - Voltage - 120V AC + 10% - 15%
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 140°F (0°C to 60°C)

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type d'indicateurs

LED and Audible Alarm

Logistique

Quantité dans l'emballage

10