Marque: Burndy
No de catalogue: CUW26RECG5
Catalog Number
CUW26RECG5
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution, Dead End Fittings & Accessories
Matériau
Aluminum Alloy
Matériel - quincaillerie
Galvanized Steel
Plaqué
Y
Type de connecteur
Impasse
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Mechanical
UPC
621945007857
UPC 14 Digit GTIN
00621945007857
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
3-22/25 in
Dimension - Hauteur en millimètres
98.6 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.88 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
213 mm
Dimension - Largeur (pouces)
3.19 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
3-15/79 in
Dimension - Largeur en millimètres
81 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
8.38 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
6 (6/1) Turkey AWG-2/0 (6/1) Quail AWG
Conducteurs - ACSR taille Str
6 (6/1) Turkey AWG;5 (6/1) Thrush AWG;4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG;3 (6/1) Swallow AWG;2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG;1 (6/1) Robin AWG;1/0 (6/1) Raven AWG;2/0 (6/1) Quail AWG
Conducteurs - AL plage de tailles Str
6 AWG-2/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str
6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Impasse