HUBBELL CANADA
Incandescente 100W série V - Montage au plafond avec boîtier d'épissure VGX - Moyeu ¾" avec grille de protection, VUXGG-2-100
Image of VUXGG-2-100 Incandescente 100W série V - Montage au plafond avec boîtier d'épissure VGX - Moyeu ¾" avec grille de protection, VUXGG-2-100
Image of VUXGG-2-100 Incandescente 100W série V - Montage au plafond avec boîtier d'épissure VGX - Moyeu ¾" avec grille de protection, VUXGG-2-100

Incandescente 100W série V - Montage au plafond avec boîtier d'épissure VGX - Moyeu ¾" avec grille de protection, VUXGG-2-100

Marque: Killark

No de catalogue: VUXGG-2-100

Incandescente 100W série V - Montage au plafond avec boîtier d'épissure VGX - Moyeu ¾" avec grille de protection.

  • Finition époxy/polyester appliquée électrostatiquement
  • Conception modulaire
  • Les moyeux sont filetés pour la fixation aux conduits
  • Vis de fixation dans le luminaire
  • Aluminium sans cuivre (moins de .004%)

Les luminaires utilitaires de la série V sont fermés et munis de joints pour les applications en milieu humide. Le logement est recouvert d'une couche de peinture époxy appliquée par voie électrostatique pour résister à la corrosion.

Général

Catalog Number

VUXGG-2-100

Famille de produit

Lighting

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

V Series

Source d'éclairage

incandescente

Type d'ampoule

Medium Base

Type d'élément optique

Glass Globe - Clear

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Plafond

UPC

783936828084

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

150 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant