HUBBELL CANADA
Image of EMI20D4 CEN Incandescente 200W Classe I, DIV. 1 Montage sur poteau, certifié ATEX, EMI20D4 CEN
Discontinué

Incandescente 200W Classe I, DIV. 1 Montage sur poteau, certifié ATEX, EMI20D4 CEN

Marque: Killark

No de catalogue: EMI20D4 CEN

Incandescente 200W Classe I, DIV. 1, montage sur poteau, certifié ATEX.

  • Four light sources—Incandescent, compact fluorescent, high pressure sodium and metal halide
  • Mounting choice—Pendant, ceiling, 25˚ stanchion or 90˚ wall mount, all with “wireless” design that allows fast, easy fixture installation
  • Factory sealed—No external seal needed. Simply wire mounting cap and thread on fixture to install
  • Compact size—Medium base incandescent and HID lamps, plus PL fluorescent lamps allow smaller fixture design
  • Corrosion resistant—Copper-free aluminum die-cast construction.
  • Baked powder epoxy finish, electrostatically applied.
  • Exposed hardware is 316 grade stainless steel.

Le luminaire à base moyenne antidéflagrant de la série EM est conçu pour les applications à faible hauteur. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en aluminium moulé sans cuivre et un support peint en poudre époxy pour une résistance supplémentaire à la corrosion, ce qui les rend adaptés aux environnements difficiles et dangereux. La série EM est scellée en usine, aucun joint externe n'est donc requis dans les environnements explosifs.

Général

Catalog Number

EMI20D4 CEN

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Source d'éclairage

Incandescent

Type d'ampoule

Medium Base

Type d'élément optique

Glass Globe - Fluted

Type de fini

Type de montage

Stanchion 25°

UPC

783936028118

Dimensions

Taille du moyeu

1-1/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

300 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

1