HUBBELL CANADA
Image of 246-005 Indoor Rugged Telephone - Analog/SMART (Keypad)
Image of 246-005 Indoor Rugged Telephone - Analog/SMART (Keypad)

Indoor Rugged Telephone - Analog/SMART (Keypad)

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: 246-005

This indoor series telephone is constructed of a high-impact, non-metallic enclosure with an industrial strength, six-foot (extended) Hytrel® handset cord. SMART models include the ability to be centrally monitored for health status via our TMA software.

  • Telephone Line Powered
  • No External Power Needed
  • Braille Metallic Keypad
  • Handset with Noise-canceling Microphone and Hytrel® Coiled Cord (6-ft extended)
  • Hearing Aid Compatible Handset
  • Volume Control Push Button (Front Panel)
  • Non-movable Hookswitch
  • Remote Programming
  • Phone’s Health Status Reported to Central P.C.
  • Programmable Polling or Call-in Scheduling
  • Dual Output Control
  • Conformal Coated PCBA
  • Three Number Rollover - Unit Dials up to Three Different Numbers to Ensure
  • FCC & IC Certified, UL60950 Listed
  • TMA Compatible

Général

Application

Indoor Use

Avertisseur du niveau de sortie

90 dBA @ 2 ft.

Catalog Number

246-005

Couleur

Gray

Emplacement (ou points) de montage

Surface-Mount

Options de connexion

Analog/SMART

Résistance aux intempéries

Indoor

Spécifications

UL/CSA, FCC, IC

Type

Keypad

Type de matériel

Engrd. Plastic

Type de signal

Analog

Dimensions

Dimensions

6.9 po x 8 po x 9.5 po

Dimensions d'expédition

13.0 x 12.0 x 8.0

Hauteur

9.5 in

Largeur

8 in

Longueur

6.9 in

Poids

4.8 lb

Caractéristiques électriques

Signal

Phone Line

Tension d'entrée

Phone Line

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL/CSA, FCC, IC

Résistance aux intempéries

Indoor

Liée à l'opération

Avertisseur du niveau de sortie

90 dBA @ 2 ft.

Options de connexion

Analog/SMART

Configuration

Emplacement (ou points) de montage

Surface-Mount