HUBBELL CANADA
INFINe Connecteur, module audio/vidéo, connecteur vierge D haute densité, 1 unité, blanc de bureau, IMBDS1OW
Image of IMBDS1OW INFINe Connecteur, module audio/vidéo, connecteur vierge D haute densité, 1 unité, blanc de bureau, IMBDS1OW
Image of IMBDS1OW INFINe Connecteur, module audio/vidéo, connecteur vierge D haute densité, 1 unité, blanc de bureau, IMBDS1OW

INFINe Connecteur, module audio/vidéo, connecteur vierge D haute densité, 1 unité, blanc de bureau, IMBDS1OW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMBDS1OW

INFINe Connecteur, module audio/vidéo, connecteur vierge D haute densité, 1 unité, blanc de bureau.

  • Connecteur INFINe vierge D-Sub haute densité
  • 1 unité
  • blanc de bureau

Blank HD D-SUB Module 10-Pack

Général

Application

DHD D-Sub, VGA, 15-Pin, Serial, RS422, 9-Pin

Catalog Number

IMBDS1OW

Construction

Molded ABS

Coupure (ou découpure)

iStation

Matériau

ABS (Acrylonitrile butance styrene - Thermoplastic polymer)

Matériel - quincaillerie de montage

Snap

Orientation

Horizontal

Type

Flat

Type

HDMI

Type d'article

iSTATION Module

UPC

662620832968

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

1-Unit

Configuration

Orientation

Horizontal

Logistique

Quantité dans l'emballage

20