HUBBELL CANADA
Image of IMBDS1GY INFINe Connecteur, module audio/vidéo, connecteur vierge D-Sub haute densité, 1 unité, gris, IMBDS1GY

INFINe Connecteur, module audio/vidéo, connecteur vierge D-Sub haute densité, 1 unité, gris, IMBDS1GY

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMBDS1GY

INFINe Connecteur, module audio/vidéo, connecteur vierge D-Sub haute densité, 1 unité, gris.

  • Connecteur INFINe Vierge D-Sub haute densité
  • 1 unité
  • Gris

Blank HD D-SUB Module 10-Pack

Général

Application

DHD D-Sub, VGA, 15-Pin, Serial, RS422, 9-Pin

Catalog Number

IMBDS1GY

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

ABS (Acrylonitrile butance styrene - Thermoplastic polymer)

Matériel - quincaillerie de montage

Snap

Orientation

Horizontal

Type

Flat

Type

HDMI

Type d'article

UPC

662620203737

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Orientation

Horizontal

Logistique

Quantité dans l'emballage

20