HUBBELL CANADA
Image of HBLVCGBK Inserts pour cordons Twist-Lock® Valise®., HBLVCGBK

Inserts pour cordons Twist-Lock® Valise®., HBLVCGBK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLVCGBK

Inserts pour cordons Twist-Lock® Valise®.

  • Inserts pour cordon de valise 
  •  sacs de 40

Replacement Cord Inserts

Général

Application

Industrial/Commercial

Catalog Number

HBLVCGBK

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Type

For Valise device

Type d'article

UPC

783585043340

Dimensions

Poids

1 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Quantité dans l'emballage

30