Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL5266EBK
Protecteur anti-intempéries
Application
Qualité commerciale/industrielle
Catalog Number
HBL5266EBK
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Polycarbonate
Performance
Puissance max. (hp)
0.5
Série
Insulgrip®
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Standard
Type
Bouchons
Type d'article
Insulgrip Plug
UPC
783585366111
Dimensions
1.52 po x 1.52 po x 1.96 po
Hauteur
1.96 in
Largeur
1.52 in
Longueur
1.52 in
Poids
0.15 lb
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#18 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-15P
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
0.5
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
2-Pole
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
10