HUBBELL CANADA
Image of HBL7513C Insulgrip® Fiche mâle à lame droite avec terre 50A, HBL7513C

Insulgrip® Fiche mâle à lame droite avec terre 50A, HBL7513C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7513C

Insulgrip® Fiche mâle droite sans mise à la terre 50A, 3-pôles 3-fils, 125/250V, 10-50P.

  • Numéro de catalogue, valeurs nominales et certifications moulés sur la face
  • Les nervures agrippe-câbles offrent une zone de préhension sûre
  • Boîtier en nylon supertough

Général

Catalog Number

HBL7513C

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12 AWG through #4 AWG copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Plage du cordon

0.625"-1.218"

Puissance max. (hp)

3

Série

Extra Heavy Duty

Spécifications

  • Blade Holder - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Blades - Brass
  • Box Terminals - Copper Alloy
  • Cord Clamps - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Housing - Supertough Nylon

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Non-Grounding

Type

Plug

UPC

783585015101

Dimensions

Dimensions

4.13 po x 2.88 po x 2.88 po

Hauteur

2.88 in

Largeur

2.88 in

Longueur

4.13 in

Poids

0.8 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Description de la tension nominale

125/250 V

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125/250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #4 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

10-50P

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Listed File E1706

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 HB
  • Environmental - IP Suitability - IP20
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #12 AWG through #4 AWG copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

3

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

720

Quantité dans l'emballage

5