Catalog Number
HPW66SPLA
Compatibilité
Within TIA-568C.2
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Screws
Protection
None
Température fonctionnement
0 Degrees C to 75 Degree C
Type d'article
UPC
662620821191
Longueur
1.5 in
Fiche technique du câble
Per TIA-568C.2 Spec
Indicateur EU RoHs
Yes
Compatibilité
Within TIA-568C.2
Température fonctionnement
0 Degrees C to 75 Degree C
Quantité dans l'emballage
100