HUBBELL CANADA
Image of HBL11 Interrupteur à bascule chauve-souris robuste pour panneau, HBL11

Interrupteur à bascule chauve-souris robuste pour panneau, HBL11

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL11

Interrupteur à poignée de chauve-souris à usage intensif, unipolaire unidirectionnel, s, 10A 250V/20A 125V.

Plaqué nickel pour la résistance à la corrosion

Général

Action

SPST

Catalog Number

HBL11

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

No

Méthode de montage

Panel Mount

Nombre de pôles

Single Pole

Puissance max. (hp)

0.75

Spécifications

  • Body Material - Impact Resistant Thermoplastic Body
  • Bushing - Brass- Nickel Plated
  • Contacts - Fine Silver
  • Strap Material - Nickel Plated
  • Toggle - Brass- Nickel Plated

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Screw Terminal

Type

Usage général

Type d'article

Montage sur panneau et interrupteur de la poignée de la chauve-souris

UPC

783585016672

Dimensions

Dimensions

2.2 po x 0.56 po x 1.13 po

Hauteur

1.13 in

Largeur

0.56 in

Longueur

2.2 in

Poids

0.05 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

10/20 A

Tension nominale

250/125 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Action

SPST

Puissance max. (hp)

0.75

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Méthode de montage

Panel Mount

Nombre de pôles

Single Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10