HUBBELL CANADA
Image of HBL11SP Interrupteur à bascule chauve-souris robuste pour panneau, HBL11SP
Image of HBL11SP Interrupteur à bascule chauve-souris robuste pour panneau, HBL11SP

Interrupteur à bascule chauve-souris robuste pour panneau, HBL11SP

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL11SP

Interrupteur à poignée en forme de chauve-souris, à usage intensif, unipolaire, unidirectionnel, bornes à fourche, 10A 250V/20A 125V.

Plaqué nickel pour la résistance à la corrosion

Général

Action

SPST

Catalog Number

HBL11SP

Couleur

Métallique

Famille de produit

Single Pole/Single Throw

Indicateur EU RoHs

Non

Méthode de montage

Panel Mount

Performance

Environmental - Operating Temperatures - Max Continuous- 75 °C, Minimum -40 °C Without Impact

Puissance max. (hp)

0.75

Spécifications

  • Body Material - Impact Resistant Thermoplastic Body
  • Bushing - Brass- Nickel Plated
  • Contacts - Fine Silver
  • Strap Material - Nickel Plated
  • Toggle - Brass- Nickel Plated

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Spade Terminal

Type

Usage général

Type d'article

Montage sur panneau et interrupteur de la poignée de la chauve-souris

UPC

783585016702

Dimensions

Dimensions

2.2 po x 0.56 po x 1.13 po

Hauteur

1.13 in

Largeur

0.56 in

Longueur

2.2 in

Poids

0.05 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

10/20 A

Courant nominal

10/20 A

Tension nominale

250/125 VAC

Lié au conducteur

Nombre de pôles

Single Pole

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Action

SPST

Performance

Environmental - Operating Temperatures - Max Continuous- 75 °C, Minimum -40 °C Without Impact

Puissance max. (hp)

0.75

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Méthode de montage

Panel Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

100