HUBBELL CANADA
Image of M11LRSP Interrupteur à bascule pour montage sur panneau qualité marine, M11LRSP

Interrupteur à bascule pour montage sur panneau qualité marine, M11LRSP

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: M11LRSP

Interrupteur à bascule de qualité marine pour montage sur panneau, unipolaire, unidirectionnel, à centre fermé, 12 V CC, bornes à bêche éclairés.

  • Qualité marine
  • Interrupteurs à montage sur panneau et spécialisés
  • Interrupteurs à poignée chauve-souris
  • Unipolaire unidirectionnel
  • 12 V CC

Général

Catalog Number

M11LRSP

Indicateur EU RoHs

No

Spécifications

  • DC Product Type - Panel Mount Toggle Switch
  • Enhancement - Lighted (Red)
  • Product Type - 12V DC Switches and Accessories
  • Typical Applications - Lights, bilge blower, bilge pump(s), accessories

UPC

783585904351

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

10