HUBBELL CANADA
Image of M123SP Interrupteur à bascule pour montage sur panneau qualité marine, M123SP

Interrupteur à bascule pour montage sur panneau qualité marine, M123SP

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: M123SP

Interrupteur à bascule de qualité marine pour montage sur panneau, momentané, unipolaire, bidirectionnel, à centre fermé, 12 V CC, bornes à bêche.

  • Qualité marine 
  •  Interrupteurs à montage sur panneau et spécialisés 
  •  Interrupteurs à poignée chauve-souris 
  •  Interrupteurs unipolaires momentanés à double direction à ouverture centrale
  • 12 V CC

Général

Catalog Number

M123SP

Indicateur EU RoHs

No

Spécifications

  • DC Product Type - Panel Mount Toggle Switch
  • Enhancement - Standard
  • Product Type - 12V DC Switches and Accessories
  • Typical Applications - Bilge pumps, speed selector, lights, navigation lights

UPC

783585904658

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

10