HUBBELL CANADA
Image of CSB415W Interrupteur à bascule à quatre voies de qualité commerciale 15A, CSB415W

Interrupteur à bascule à quatre voies de qualité commerciale 15A, CSB415W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CSB415W

Interrupteur à bascule à quatre voies de qualité commerciale 15A, 120/277V, câblage arrière et latéral.

  • Vis de fixation captive pour le nettoyage des filets
  • Bascule en nylon résistant aux abus
  • Le pont en acier zingué est résistant à la corrosion.

Général

Action

DPDT

Catalog Number

CSB415W

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Nombre de pôles

Double Pole

Spécifications

  • Auto Grounding Mounting Bridge - Zinc Plated Steel
  • Base Material - Thermoplastic, Black
  • Contacts - Silver Alloy
  • Ground Screw - Brass (Green)
  • Terminal Screws - Brass
  • Toggle Material - Nylon
  • Top Material - Thermoplastic, Gray

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Four Way

Type

Toggle

Type d'article

Interrupteur à bascule commercial à quatre voies

UPC

783585153995

Dimensions

Dimensions

4.18 po x 1.49 po x 1.83 po

Hauteur

1.83 in

Largeur

1.49 in

Longueur

4.18 in

Poids

0.15 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

120-277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Action

DPDT

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

Double Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10